PMP11271

PMP11271

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP11271 eignet sich ideal für PoE-PD-Anwendungen der Klasse 3, wie z. B. IP-Telefone.  Der kombinierte PD-Controller/PWM-Controller TPS23753A spart Kosten und Platz, da er beide Funktionen in einem einzigen Gehäuse bereitstellt.  Der synchrone Abwärtswandler TPS62082 verfügt über integrierte FETs, was einen kleinen, effizienten POL-Wandler ergibt.

Merkmale
  • Isolierter 5-V/1,25-A-Ausgang
  • Nicht isolierter 3,3-V/1,075-A-POL-Wandler
  • Geringe Größe, 1 x 2 Zoll
  • 5,7 mm Transformatorhöhe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11271.1 PMP11271.2
Vin (Min) (V) 36 4.5
Vin (Max) (V) 57 5.5
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 1.25 1.075
Ausgangsleistung (W) 6.25 3.5475
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie POE Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDW9.PDF (969 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTT8.PDF (104 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTT7.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTU0.ZIP (786 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE29.ZIP (367 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCE30.ZIP (788 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTT9.PDF (790 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTT6.PDF (216 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17579Q3A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 14,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgte Geräte

TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung
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
* Prüfbericht PMP11271 Test Results 30.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos