PMP11328

30 A, PMBus-Referenzdesign für Xilinx Zynq Ultrascale+ ZU9EG MPSoC Core Rail für Basisstationen

PMP11328

Designdateien

Überblick

The PMP11328 is a high power density 30A PMBus power supply meeting the Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA core rail power specifications for Base Station Remote Radio Unit (RRU) applications. The power supply regulates 0.85V for the core rail at 25A in 55mm x 40mm total power supply PCB area. PMBus capability enables easy programming, and custom configuration of the power supply through on-board Non-Volatile Memory (NVM), as well easy Adaptive Voltage Scaling (AVS), and Voltage Margining. The power supply also enables monitoring of the output voltage, current, and external hot spot temperature through PMBus. Overall ±3% tolerance is met while efficiency is >82%.

Merkmale
  • 12V input, 0.85V/25A PoL  in 40mm x 55mm PCB area
  • High efficiency >82% at 0.85V/25A, 500kHz
  • Adaptive Voltage Scaling (AVS), Voltage Margining, and Output Voltage/Current/Temperature monitoring through PMBus and TI's Fusion GUI
  • 4W Power Loss at 12VIN, 0.85V/25A
  • 12mV overshoot/undershoot during a 8A load transient at 10A/µs
  • ±3% total load regulation (AC and DC)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11328.1
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Nom) (V)
Iout (Max) (A)
Ausgangsleistung (W)
Isoliert/Nicht isoliert
Eingabetyp
Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAU9.PDF (837 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRI16.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRI15.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB67.ZIP (437 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI17.PDF (537 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI14.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS544C254,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11328 Test Results 05.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos