PMP11329

PMP11329

Designdateien

Überblick

Stromversorgung von Universalleitung zu 13 Volt bei 60 Watt. Dies ist ein synchroner Flyback, der unter Verwendung des synchronen Gleichrichtercontrollers von TI auf der Sekundärseite im Continuous-Conduction-Modus betrieben wird.

Merkmale
  • Universalleitungseingang
  • Synchrone Gleichrichtung
  • Niedrige Kosten
  • Niedriger Standby-Strom
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11329.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) 4.6
Ausgangsleistung (W) 59.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI2.PDF (399 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROB9.PDF (61 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCT5.ZIP (533 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROB8.PDF (123 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24630 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP11329 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos