PMP11414

PMP11414

Designdateien

Überblick

Das PMP11414-Referenzdesign enthält den vierfachen Ausgangs-Point-of-Load TPS65400 mit 4/4/2/2 A in einer winzigen Lösungsgröße von 0,65 Zoll x 0,875 Zoll (16,5 mm x 22,2 mm). Der TPS65400 integriert vier Abwärtsregler vollständig in ein kleines QFN-Gehäuse mit 7 mm x 7 mm. Er verfügt auch über PMBus-Funktionen für flexible Steuerung und Konfiguration.  Der PMP11414 demonstriert einen hohen Wirkungssowie Intelligenz für flexible Margining- und Sequenzierungsfunktionen.

Merkmale
  • 7 V bis 14 Vin, 1,2 Vout bei 4 A, 1,8 V bei 4 A, 2,5 V bei 2 A und 3,3 V bei 2 A
  • Gesamtgröße der Lösung: 0,65 Zoll x 0,875 Zoll (16,5 mm x 22,2 mm)
  • Spitzenwirkungsgrad 91 %
  • Schaltfrequenz 500kHz
  • PMBus-fähiges Margining und Sequencing
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11414.1 PMP11414.2 PMP11414.3 PMP11414.4
Vin (Min) (V) 7 7 7 7
Vin (Max) (V) 14 14 14 14
Vout (Nom) (V) 1.2 1.8 2.5 3.3
Iout (Max) (A) 4 4 2 2
Ausgangsleistung (W) 4.8 7.2 5 6.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBG0.PDF (3164 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKE3.PDF (111 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKE5.ZIP (186 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBS9.ZIP (171 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKE4.PDF (367 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKE2.PDF (138 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS65400 — Synchroner Vierfach-Wandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 4/4/2/2 A, mit Schnittstelle für PMBus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11414 Test Results 26.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos