PMP11420

36–60 V-Eingang, 5 V/6 A-Ausgang, Synchron-Flyback-Wandler – Referenzdesign

PMP11420

Designdateien

Überblick

Der 36–60 Vdc Eingangsbereich des PMP11420-Referenzdesigns eignet sich gut für Anwendungen im Bereich Telekommunikation, PoE oder beliebige Anwendungen mit 48-Vdc-Eingängen.  Der synchrone Gleichrichter bietet einen hervorragenden Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsbereich.  Der LM5020-PWM-Controller arbeitet mit Spitzenstromregelung und verfügt über einen Eingangs-UVLO und einen integrierten Startregler.

Merkmale
  • Guter Wirkungsgrad (88,5 % bei 6 A)
  • 1500 VRMS Isolierung
  • „Selbstgesteuerter“ Synchrongleichrichter für niedrigere Kosten
  • Eingangs-UVLO
  • Integrierter Startregler
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11420.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 6
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB0.PDF (707 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNI8.PDF (121 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNI7.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCM2.ZIP (276 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNI6.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM502013-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD18504Q5A40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP11420 Test Results 07.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos