PMP11478

PMP11478

Designdateien

Überblick

PMP11478 ist ein isolierter Active-Clamp-Forward-Wandler, der einen Spannungsbereich von 24 bis 36 V akzeptiert und einen Ausgang von 12 V bei 2,5 A liefert. Dieses Design verwendet den LM5026-Active-Clamp-Strommodus-Regler mit geringem Stromverbrauch. Die Ausgangsspannungsregelung wird über einen LMV431-Shunt-Regler und eine Optokoppler-Rückkopplung aufrechterhalten. Schottky-Gleichrichter ermöglichen eine Überbrückung von 2,5 ms durch die gespeicherte Ladung der Ausgangskondensatoren. Die Isolationsspannung beträgt 2250 V DC und erfüllt die grundlegenden Isolierungsanforderungen.

Merkmale
  • Active-Clamp-Forward-Steuerung für höhere Leistungsdichte
  • Isolierter Ausgang
  • Synchronisierungsfunktion
  • Rückkopplung mit großer Bandbreite für verbessertes Einschwingverhalten
  • Überstrom- und Hiccup-Schutz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11478.1
Vin (Min) (V) 24
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBE2.PDF (1233 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRK55.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK56.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRK54.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRK58.ZIP (571 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBQ5.ZIP (218 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRK57.PDF (1103 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRK53.PDF (404 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5026 — Active-Clamp-PWM-Controller im Strommodus, 100 V, mit FET mit P- oder N-Kanal-Klemme und CS-Wiederan

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP11478 Test Results 04.01.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos