PMP11484

PMP11484

Designdateien

Überblick

Dieser Aufwärtswandler mit 50 V bei 1 A ist für den Betrieb mit einer nominalen Eingangsspannung von 12 V ausgelegt, funktioniert im Fahrzeugbereich aber von 5 V bis 40 V. Dieses Design ist kostengünstig und erfordert nur eine Fläche von 50 mm x 50 mm.

Merkmale
  • Exzellenter Wirkungsgrad (95 % mit 1 A Last bei 12 Vin)
  • Kostengünstiger Regler
  • Exzellentes Einschwingverhalten unter Last (<1,5 % Änderung in Vout für 0–100 % Lastschritt)
  • Kleine Fläche von 50 mm x 50 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11484.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 50
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCH6.PDF (1593 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRO90.PDF (54 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO89.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO92.ZIP (15541 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCS9.ZIP (333 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO91.PDF (289 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO88.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11484 Test Results 31.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos