PMP11594

PMP11594

Designdateien

Überblick

Das PMP11594 ist ein kostengünstiges Referenzdesign für 5-V-/3-A-Lader mit Typ-C-DFP-Funktion und konform mit dem Baustein BC1.2.  Das Design enthält einen nicht synchronen Abwärtsregler LMR14030 und einen hochintegrierten USB Type-C-Controller TPS25810. Das PMP11594 zeigt einen hohen Wirkungsgrad, eine gute Leitungs-/Lastausregelung und ein thermisches Verhalten.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von ca. 7 bis 40 Vin
  • Type-C-DFP nur +BC1.2
  • Kompakte Größe mit 2-lagigem Design und nicht-SR-Lösung
  • 89 % bei 12 Vin Volllast
  • Größe: 43mmx20mmx5.6mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11594.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC06.PDF (521 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMH1.PDF (53 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMH0.PDF (122 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMH3.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCC4.ZIP (145 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMH2.PDF (209 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMG9.PDF (120 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR14030 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 40 V, 3,5 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514 — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 1

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810 — USB Type-C®-Quellencontroller und 3A-Leistungsschalter mit VCONN
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
* Prüfbericht PMP11594 Test Results 22.06.2016
Technischer Artikel The power to innovate industrial design PDF | HTML 27.03.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP4488 — USB-C DFP 5 V/3 A-Ladegerät – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos