PMP11753

Referenzdesign für isolierte Flyback-Schaltung mit primärseitiger Regelung, europäischer Eingangsspa

PMP11753

Designdateien

Überblick

Ein quasiresonanter primärseitig geregelter isolierter Flyback wird verwendet, um 24 V industrielle Spannung bei 1,9 A Durchschnitt (2,5 A Spitze) auf der Sekundärseite und 24 V bei 300 mA auf der Primärseite aus einer AC-Eingangsspannung von 170 VAC–264 VAC bereitzustellen. Der Wandler verwendet keinen Optokoppler und regelt beide Ausgangsspannungen durch Erfassung der Hilfswicklung auf der Primärseite. Dank seiner eigenen Konstantstromfähigkeit ist es möglich, zwei oder mehr Stromversorgungen parallel zu schalten.

Merkmale
  • Einfache isolierte PSR-Flyback-Topologie ermöglicht Parallelschaltung von Stromversorgungen
  • Kompakte Lösung liefert 60 W Spitze mit nahezu flachem Wirkungsgrad von 2,5 W bis 55 W (80 % bis 89 %)
  • Die optolose Topologie erhöht die Zuverlässigkeit der Stromversorgung
  • Gute Ausgangsspannungsregelung gegenüber Last: ±2 % bei Umgebungstemperatur, ±5 % im gesamten Bereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11753.1 PMP11753.2
Vin (Min) (V) 170 170
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 24 24
Iout (Max) (A) 2.5 .3
Ausgangsleistung (W) 60 7.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS8.PDF (987 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLO3.PDF (954 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLO2.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLO5.ZIP (811 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC55.ZIP (40 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLO4.PDF (560 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLO1.PDF (310 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28632Hochleistungs-Flyback-Controller mit PSR und Spitzenleistungsmodus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11753 Test Results 05.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos