PMP11769

PMP11769

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen Aufwärtswandler, der 36,0 V bei 10,0 A Dauerleistung/20,0 A Spitze aus einer Eingangsspannung von 9 bis 16 V liefert. Es enthält zwei Premium-Audioverstärker der Klasse D, die 2x 175 W bei 4 Ω Last (linker und rechter Kanal) und 1x 350 W bei 2 Ω (Subwoofer) bereitstellen. Das Design eignet sich aufgrund seines dünnen Profils und seiner hohen Ausgangsleistung gut für externe Audioverstärkeranwendungen in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • Einfache Integration in Fahrzeugsysteme mit 50-V-Lastabwurf und integriertem Schutzsystem
  • Ultra-HD-Audio für beste Klangqualität für beliebige integrierte Klasse-D-Verstärker
  • 100 kHz Bandbreite, was die Unterstützung hochauflösender Audiodateien und -formate ermöglicht
  • Rauscharm, wodurch Zisch- oder Summgeräusche eliminiert werden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11769.1 PMP11769.2 PMP11769.3 PMP11769.4
Vin (Min) (V) 6 35 35 10
Vin (Max) (V) 16 37 37 15
Vout (Nom) (V) 36 12 -12 3.3
Iout (Max) (A) 10 .2 .05 .05
Ausgangsleistung (W) 360 2.4 .6 .165
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Boost Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD1A.PDF (1665 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNM8.PDF (1073 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNM7B.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNN0B.ZIP (5116 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCN3.ZIP (219 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNM9.PDF (1598 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNM6B.PDF (1487 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-Operationsverstärker

OPA1662-Q1Audio-OpAmp für die Automobilindustrie mit Sound Plus, geringem Stromverbrauch, rausch- und verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM25122-Q13–42-V-Synchron-Aufwärtsregler mit großem VIN und mit Mehrphasenfähigkeit, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM2841-Q1SIMPLE SWITCHER®-Abwärtspannungs-DC/DC-Regler mit 42 V, 300 mA im Thin-SOT-23-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM2904-Q1Zweifach-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 26 V, 700 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3251Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP11769 Test Results (Rev. A) 22.03.2017
Technischer Artikel Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 19.10.2018
Weitere Dokumente High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 01.12.2017
Technischer Artikel Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 15.06.2017
Weitere Dokumente TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 03.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos