PMP11774

PMP11774

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP11774 verwendet den quasiresonanten Flyback-Wandler UCC28911 zur Erzeugung zweier isolierter Ausgänge (18 V bei 0,35 A, 5 V bei 0,35 A). Der UCC28911 enthält einen 700-V-Leistungs-FET und bietet primärseitige Regelung, wodurch die Notwendigkeit eines Optokopplers entfällt und die Gesamtzahl der Komponenten verringert wird. Das Ergebnis ist ein kompaktes und kostengünstiges Design.

Merkmale
  • Großer AC-Eingangsbereich (100 VAC–254 VAC)
  • MOSFET-integrierter PSR-Controller
  • Zwei isolierte Ausgänge
  • Strom-, Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss- und Kurzschlussschutz
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP11774.1 PMP11774.2
Vin (Min) (V) 100 100
Vin (Max) (V) 254 254
Vout (Nom) (V) 18 5
Iout (Max) (A) .35 .35
Ausgangsleistung (W) 6.3 1.75
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS1.PDF (1152 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLL6.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLL7.ZIP (748 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLL5.PDF (140 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28911 — 700-V-Flyback-Schalter mit Konstantspannungs, Konstantstrom und primärseitiger Regelung
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
* Prüfbericht PMP11774 Test Results 02.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos