PMP12004-HE

PMP12004-HE

Designdateien

Überblick

Dieses Design zur Stromversorgung von Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) Remote Radio Heads (RRH) unterstützt den TPS6508640 und ist eine kleine und hocheffiziente Lösung. Der PMIC reduziert Größe, Kosten und Verlustleistung durch integrierte Schienen in 1 Baustein, hohe Schaltfrequenz und separate Schienen für Kernversorgungen.

Merkmale
  • Der PMIC reduziert die Lösungsgröße durch die Integration vieler Schienen in 1 Baustein
  • Der PMIC reduziert die Induktorgröße durch Wandler und Regler mit hoher Schaltfrequenz
  • Trennung der Kernoption spart Strom mit geschätzten 2,6 W bei maximaler Belastung
  • DVS ermöglicht höhere Stromeinsparungen durch Reduzierung der Ausgangsleistung bei einem niedrigeren Betriebsbedarf
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP12004.1 PMP12004.10 PMP12004.11 PMP12004.2 PMP12004.3 PMP12004.4 PMP12004.5 PMP12004.6 PMP12004.7 PMP12004.8 PMP12004.9
Vin (Min) (V) 10.8 1.8 10.8 10.8 3 3 3 10.8 1.1 4.5 3.3
Vin (Max) (V) 13.2 1.8 13.2 13.2 3.6 3.6 3.6 13.2 1.3 5.5 3.3
Vout (Nom) (V) .72 1.8 3.3 .85 1.2 .9 1.8 1.2 .6 2.5 3.3
Iout (Max) (A) 20 .1 5 3 2 2 1 2 1 .1 .1
Ausgangsleistung (W) 14.4 .18 16.5 2.55 2.4 1.8 1.8 2.4 .6 .25 .33
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck^Buck- Synchronous Other Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBM0A.PDF (5271 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRL70.PDF (470 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL69.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL72.ZIP (2086 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC16.ZIP (1407 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL71.PDF (5646 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL68.PDF (1475 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS544C25 — 4,5 V bis 18 V, 30 A, Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit PMBus und Frequenzsynchronisation

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87331Q3D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 3 mm x 3 mm, 15 A

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65086 — Konfigurierbarer Multi-Rail-PMIC für batteriebetriebene Geräte mit 2S und 3S Li-Ionen-Akkus oder nic

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Powering Xilinx Zynq UltraScale+ Based Remote Radio Head (RRH) or Backhaul (BH) (Rev. A) 26.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos