PMP12074

PMP12074

Designdateien

Überblick

Das PMP12074-Referenzdesign verwendet den CCM-PFC-Controller UCC28180 zur Erzeugung eines 380-V-/1-kW-Ausgangs aus einem universellen 230-VAC-Eingang. Darüber hinaus wird in diesem Design der PSR-Controller UCC28722 als Vorspannungsversorgung verwendet. Bei 230 VAC/50 Hz wird ein Wirkungsgrad von über 97 % mit einer festen Schaltfrequenz von 200 kHz erreicht.

Merkmale
  • Aufwärtsleistungsfaktorregler im kontinuierlichen Leitungsmodus
  • 200 kHx Schaltfrequenz
  • Verwendet einen PFC-Induktor mit ER48-Kern
  • 97 % Spitzenwirkungsgrad bei 230 VAC/50 Hz
  • Ergebnisse der Leitungs-EMI-Prüfung enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP12074.1 PMP12074.2
Vin (Min) (V) 176 176
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 380 15
Iout (Max) (A) 2.63 .2
Ausgangsleistung (W) 999.4 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Boost- PFC Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBT1.PDF (1515 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLP0.PDF (93 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLO9.PDF (152 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLP2.ZIP (1156 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC56.ZIP (618 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLP1.PDF (794 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLO8.PDF (178 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs
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
* Prüfbericht PMP12074 Test Results 09.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos