PMP12082

3-Phasen-AC-Eingang, Dreifach-Ausgangs-Bias-Versorgung – Referenzdesign

PMP12082

Designdateien

Überblick

PMP12082 ist ein Referenzdesign für eine Vospannungsversorgung mit 3-phasigem Eingang (80 VAC~280 VAC) und drei Ausgängen – 7 V/1,4 A, 3,3 V/500 mA und 3,3 V/300 mA. Der primärseitige Regelungscontroller UCC28701 wird für einen Kaskaden-MOSFET-Flyback-Wandler mit doppelten Ausgangswicklungen verwendet. Eine Wicklung liefert 7 V/1,4 A Ausgang mit dem Strombegrenzer TPS259261 und 3,3 V/500 mA mit der POS-geregelten Abwärtswandlerstufe TPS560200. Die andere Ausgangswicklung liefert 3,3 V/300 mA über einen LDO TLV1117-33.

Merkmale
  • Dreiphasiger Eingang mit 80 VAC bis 280 VAC, Ausgänge mit 7 V/1,4 A, 3,3 V/500 mA und 3,3 V/300 mA
  • Ermöglicht Abfall von zwei Leitungen – einphasiger Wechselstromeingang
  • Kaskaden-Flyback mit primärseitigem Regelungscontroller
  • Platinenabmessungen von 2 x 5,4 Zoll
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP12082.1 PMP12082.2 PMP12082.3 PMP12082.4
Vin (Min) (V) 80 80 6 4
Vin (Max) (V) 288 288 8 6
Vout (Nom) (V) 7 5 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 1.4 .3 .5 .3
Ausgangsleistung (W) 9.8 1.5 1.65 .99
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC DC DC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCS5.PDF (2420 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPD7.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPD6.PDF (144 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPD9.ZIP (678 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD23.ZIP (1121 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPD8.PDF (1001 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPD5.PDF (130 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS560200Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28701Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, NTC-Option und 0-mV-Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS259264,5 V bis 13,8 V, 30 mΩ, 2–5 A, eFuse

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP12082 Test Results 20.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos