PMP15003

PMP15003

Designdateien

Überblick

Es handelt sich um einen Aufwärts-LED-Treiber für die Automobilindustrie, die zum Antrieb eines LED-Strings mit bis zu 34 V bei einer maximalen Ausgangsleistung von 34 W entwickelt wurde. Diese Lösung erfüllt die EMV-Anforderungen gemäß CISPR 25 Klasse 3 und ermöglicht 10:1-Analogdimmung. Durch die Highside-Strommessung kann ein Ende des LED-Strings für einfache Verbindungen an die Systemmasse gebunden werden.

Merkmale
  • Konform mit CISPR 25 Klasse 3
  • Fähigkeit zur 10:1-Analogdimmung
  • Bei Highside-Strommessung kann LED-String direkt mit Masse verbunden werden
  • Bis zu 34 W Ausgangsleistung
  • Geringe LED-Stromwelligkeit
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15003.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 34
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 34
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUC20A.PDF (7362 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLR9.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLR8.PDF (75 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLS1.ZIP (406 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC67.ZIP (564 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLS0.PDF (860 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLR7.PDF (328 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92691-Q1 — Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92691 — TPS92691: Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker
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
* Prüfbericht Boost LED Driver for Automotive Aftermarket Lighting Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.10.2016
Technischer Artikel Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 26.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos