PMP15004

PMP15004

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign veranschaulicht einen LED-Treiber mit kleinem Formfaktor (TPS92515HV-Q1), der für die Ansteuerung von zwei LEDs für ein Design von Nebelscheinwerfern optimiert ist. Die Abwärts-Topologie ist als direkt an die Batterie angeschlossener einzelstufiger LED-Treiber implementiert, was einfache und kostengünstige Beleuchtung bedeutet. Zusätzliche Designflexibilität umfasst Unterstützung für analoge und PWM-Dimmung sowie zyklusweise Strombegrenzung und integrierten thermischen Abschaltschutz. Die EMI-Filterung ist enthalten und erfüllt die Leitungsanforderungen gemäß CISPR-25, Klasse 3.

Merkmale
  • Optimiert für Nebelscheinwerfer und andere LED-Beleuchtungsanwendungen mit kleinem Formfaktor
  • EMI-Störungen getestet gemäß CISPR-25
  • Bleibt außerhalb des AM-Frequenzbereichs
  • Analog- und PWM-Helligkeitsregelung
  • Unterstützt Lastabwurf bis 60 V.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15004.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 6
Iout (Max) (A) 1.25
Ausgangsleistung (W) 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC94.PDF (8701 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRO47.PDF (130 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO46.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO49.ZIP (363 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCR9.ZIP (214 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO48.PDF (429 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO45.PDF (178 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92515-Q1 — Dimmbarer Shunt-PWM-LED-Treiber für den Automobilbereich mit 42 V, 2 A, mit integriertem NFET Und St

Datenblatt: PDF | HTML
Kfz-LED-Treiber

TPS92515HV-Q1 — Dimmbarer Shunt-PWM-LED-Treiber für den Automobilbereich mit 65 V, 2 A, mit integriertem NFET Und St

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92515 — LED-Treiber für 2 A, 42 V mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PW

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Beleuchtungstreiber

TPS92515HV — LED-Treiber für 2 A, 65 V mit integriertem NFET mit der Möglichkeit zur Highside-Strommessung und PW
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
* Prüfbericht 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide 27.10.2016
Technischer Artikel LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 26.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos