PMP15005

PMP15005

Designdateien

Überblick

PMP15005 verwendet LM5160 in einer Fly-Buck™-Topologie, wobei der primäre und der sekundäre Ausgang beide auf einen Nennwert von 5 V eingestellt sind. Die Schaltung unterstützt einen Spannungseingangsbereich von 14 V bis 36 V, ideal für die 24-V-Nenneingangsschiene. Während die Primärseite unter Verwendung der Rückkopplungswiderstände auf nominal 5,4 V eingestellt wird, sieht die sekundäre isolierte Seite 5 V, was auf dem gekoppelten Induktor der Serie LPD8035V von Coilcraft basiert, der auf ein Windungsverhältnis von 1:1 eingestellt ist. Der maximale Betriebsstrom sowohl auf der primären als auch sekundären Schiene ist auf 225 mA eingestellt.  Die Schaltfrequenz ist auf einen Nennwert von 300 kHz eingestellt.

Merkmale
  • 14 V bis 36 Vin, +5 V bei 225 mA (dualer) Ausgang, 2,25 W (eine nicht isolierte Primär- und eine isolierte Sekundärseite)
  • ~85 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kompakte und kostengünstige isolierte Lösung mit einem handelsüblichen gekoppelten Induktor anstelle eines benutzerdefinierten Transformators
  • Lösungsgröße: 32 x 22 mm (1,25 x 0,9 Zoll); maximale Bauteilhöhe: 3,5 mm
  • Maximale Höhe des gekoppelten Induktors von 3,5 mm unterstützt Anwendungen mit Höhenbeschränkungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15005.1 PMP15005.2
Vin (Min) (V) 14 14
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) .225 .225
Ausgangsleistung (W) 1.125 1.125
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC31.PDF (845 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMX4.PDF (65 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMX3.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMX5.ZIP (337 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCG7.ZIP (302 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMX6.PDF (344 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMX2.PDF (93 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160-Q1 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5160A — LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
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
* Prüfbericht PMP15005 Test Results LM5160 Fly Buck 25.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos