PMP15006

PMP15006

Designdateien

Überblick

PMP15006 ist ein Miniatur-Fly-Buck™-Referenzdesign (15 mm x 15 mm) mit dem LM5017.  Die primären und sekundären Ausgänge sind auf nominal ±5 V eingestellt. Dieses ultrakompakte Design unterstützt einen Eingangsspannungsbereich von 18 V bis 30 V und eine Nenneingangsspannung von 24 V. Die Primärseite wird unter Verwendung von Rückkopplungswiderständen auf 5,3 V eingestellt, und die sekundäre isolierte Seite liefert – 5 V. Der verwendete Transformator ist ein gekoppelter Induktor LPD8035V von Coilcraft mit 33 µH, einem Windungsverhältnis von 1:1 und einem sowohl auf der primären als auch auf der sekundären Schiene auf jeweils 250 mA eingestellten maximalen Betriebsstrom.  Die Schaltfrequenz ist auf 475 kHz festgelegt.

Merkmale
  • 18 V bis 30 Vin, 5 V bei 250 mA (dualer) Ausgang, 2,5 W (eine nicht isolierte Primär- und eine isolierte Sekundärseite)
  • ~82 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kompakte und kostengünstige isolierte Lösung mit einem handelsüblichen gekoppelten Induktor anstelle eines benutzerdefinierten Transformators
  • Platinengröße: 15 x 15 mm; max. Komponentenhöhe: 3,5mm
  • Maximale Höhe des gekoppelten Induktors von 3,5 mm unterstützt Anwendungen mit Höhenbeschränkungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15006.1 PMP15006.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 30 30
Vout (Nom) (V) 5 -5
Iout (Max) (A) .25 .25
Ausgangsleistung (W) 1.25 1.25
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA3.PDF (1698 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNG6.PDF (60 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNG5.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNG7.ZIP (283 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCL7.ZIP (216 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNG8.PDF (260 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNG4.PDF (81 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP15006 LM5017 Fly-Buck Test Results 01.09.2016
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20.08.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos