PMP15007

LM5161-Q1-Fly-Buck™-Referenzdesign mit zwei Ausgängen und einem ultrakleinen gekoppelten Induktor

PMP15007

Designdateien

Überblick

PMP15007 verwendet den LM5161-Q1 in einer Fly-Buck-Topologie, wobei sowohl der primäre als auch der sekundäre Ausgang auf 5 V nominal eingestellt sind. Der Schaltkreis unterstützt einen Spannungseingangsbereich von 36 V bis 72 V, ideal für die Eingangsschiene mit 48 V nominal. Während die Primärseite auf 5,32 V nominal eingestellt ist, sind für die isolierte Sekundärseite 5 V bei Verwendung von Rückkopplungswiderständen festgelegt und sie basiert auf dem gekoppelten Induktor der LPD8035V-Serie von Coilcraft, der auf ein Windungsverhältnis von 1:1 gesetzt ist. Der maximale Betriebsstrom sowohl auf der primären als auch sekundären Schiene ist auf 225 mA eingestellt.  Die Schaltfrequenz ist auf einen Nennwert von 315 kHz eingestellt.

Merkmale
  • 36 V bis 72 Vin, 5 V bei 225 mA (Dual-)Ausgang, 2,25 W (eine nicht isolierte Primär- und eine isolierte Sekundärseite)
  • ~75 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kompakte und kostengünstige isolierte Lösung mit einem handelsüblichen gekoppelten Induktor anstelle eines benutzerdefinierten Transformators
  • Lösungsgröße: 32 mm x 22 mm (1,25 Zoll x 0,9 Zoll); maximale Komponentenhöhe: 3,5mm
  • Maximale Höhe des gekoppelten Induktors von 3,5 mm unterstützt Anwendungen mit Höhenbeschränkungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15007.1 PMP15007.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 72 72
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) .225 .225
Ausgangsleistung (W) 1.125 1.125
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCJ1.PDF (920 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROG0.PDF (99 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROF9.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROG2.ZIP (2138 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCU5.ZIP (295 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROG1.PDF (317 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROF8.PDF (202 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5161-Q1Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP15007 Test Results 03.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos