PMP15011

Kaskaden-Dual-Ladegerät-Referenzdesign für 1S Li-Ion-Batterie-betriebene Endgeräte

PMP15011

Designdateien

Überblick

Smartphones und andere handgeführte Geräte mit 1S-Li-Ion-Akkus mit 3AHr+ benötigen 3 A+ Ladestrom für schnelles Laden.  Parallele Ladegeräte ermöglichen hohe Ladeströme, was zu kürzeren Ladezeiten führt und gleichzeitig die Wärmeverluste auf der Platine des Endgerätes verteilt, wodurch Hotspots verhindert werden.  In der Kaskadenkonfiguration, bei welcher der PMID-Pin des Hauptladegeräts mit dem VBUS des Nebenladegeräts verbunden ist, wird das Management der Eingangsstrombegrenzung über das Hauptladegerät gehandhabt, was die Softwareentwicklung vereinfacht.  

Merkmale
  • Hauptladegerät: bietet Systemleistung, Ladestrom, Ergänzungsmodus, Temperaturprofil und 2,4 A USB-On-the-Go-Aufwärtsstrom in einem 4 mm x 4 mm großen QFN-Gehäuse
  • Nebenladegerät: liefert nur zusätzlichen Schnellladestrom, bis zu 3 A im 2,8 mm x 2,5 mm großen WCSP-Gehäuse
  • Innovative Eingangsquellenerkennung und -stromoptimierer (ICO) mit dynamischem Energiemanagement (DPM) am Eingang
  • Integrierter 7-Bit-ADC zur Batterie- und Adapterüberwachung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15011.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 4.2
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 21
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC92.PDF (4995 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROS6.PDF (489 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROS5.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROS8.ZIP (1185 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCX2.ZIP (625 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROS7.PDF (1920 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROS4.PDF (641 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25898CI2C, Einzelzellen-3-A-Abwärts-Batterielader für parallele Ladevorgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25890I2C, 1-Zellen, 5 A, Abwärts-Batterielader mit Maxcharge™-Technologie für hohen Eingang mit D+/D-

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered Equipment 03.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00590 Referenzdesign für Dual-Batterielader-IC (verbunden über Kaskodenkonfiguration)

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos