PMP15013

PMP15013

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP15013 ist eine Stromversorgung mit 5-V/3-A-Ausgang unter Verwendung des DC/DC-Abwärtsreglers LMR16030. Dieses Design verwendet eine 4-lagige Platine und ist für industrielle Anwendungen mit einem 24-V-Eingangs-Bus vorgesehen. LMR16030 ist ein asynchroner Abwärtsregler mit 4,5 V bis 60 V Eingang, 3 A Ausgang und 200 kHz bis 2,5 MHz. Dieses Referenzdesign verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 18 V bis 36 V und deckt die unterschiedlichsten Eingangsspannungsbedingungen ab, welche häufig in industriellen Anwendungen mit einer lose geregelten nominalen Eingangsspannung von 24 V beobachtet werden. Die Referenzplatine enthält einen EMI-Eingangsfilter, und das Layout ist für eine verbesserte EMI-Leistung auf einer 4-lagigen Platine optimiert. Die Platine wurde nach der Norm CISPR 22 getestet, und die leitungsgeführten Emissionen (CE) und Strahlungsemissionen (RE) entsprachen der Anforderung gemäß CISPR 22 Klasse B mit einer Marge von 10 dB.

Merkmale
  • 18 V bis 36 V großer Vin-Bereich, 5-V/3-A-Ausgang, Unterstützung für 24-V-Bus
  • In Übereinstimmung mit CISPR 22 Klasse B sowohl für leitungsgeführte als auch für abgestrahlte Emissionen mit einer Marge von 10 dB+
  • Spitzenstromregelung, OCP-Funktion, Induktorsättigungsschutz
  • Einfache Handhabung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15013.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW0.PDF (1344 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRM24.PDF (748 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRM23.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRM26.ZIP (16 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC89.ZIP (167 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRM25.PDF (2305 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRM22.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR16030SIMPLE SWITCHER-Abwärtswandler, 60 V, 3 A, mit 40 µA IQ
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
* Prüfbericht PMP15013 Test Results 31.05.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10604 EMI-optimiertes 2-Schicht-15-W-Netzteil für den Automobilbereich mit Konformität gemäß CISPR 25 Klas

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos