PMP15023

PMP15023

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Point-of-Load-Stromversorgungen für die Automobilindustrie bietet vollständigen Frontend-Schutz mit einer kleinen Gesamtlösungsgröße. Das System kann schnelle elektrische Hochspannungstransienten abklemmen und den Betrieb durch diese Ereignisse aufrechterhalten. Es kann auch ordnungsgemäß auf ein Verpolungsereignis der Batterie reagieren und entsprechend abschalten. Dieses Design mit drei Ausgängen verwendet die Sequenzierung von zwei Abwärtsreglern, um das richtige Ein- und Ausschalt-Timing zu gewährleisten, und verfügt über einen pi-Eingangsfilter zur Reduzierung leitungsgeführter EMI. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 5 V bis 36 V und liefert Ausgänge von 3,3 V, 1,2 V und 1,8 V. Diese Stromversorgung kann 2 A an den 1,8-V- und 1,2-V-Ausgängen liefern, während der 3,3-V-Ausgang gleichzeitig 3,55 A liefert.

Merkmale
  • Komplette Frontend-Stromversorgung mit weitem Vin-Bereich für die Automobilindustrie
  • Batterieloser Betrieb mit Verpolungsschutz 
  • Schutz gegen positive und negative Transientenspannungen
  • Automatische Sequenzierung aller drei Stromschienen
  • Reduzierte EMI durch mitgelieferten pi-Filter
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15023.1 PMP15023.2 PMP15023.3
Vin (Min) (V) 5 5 5
Vin (Max) (V) 36 36 36
Vout (Nom) (V) 3.3 1.2 1.8
Iout (Max) (A) 3.55 2 2
Ausgangsleistung (W) 11.715 2.4 3.6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT002A.PDF (2906 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRVN0.PDF (153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRVM9A.PDF (104 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRVN2A.ZIP (205 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEI2A.ZIP (525 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRVN1A.PDF (905 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVM8B.PDF (223 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM73606 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom
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
* Prüfbericht Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 26.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos