PMP15025

PMP15025

Designdateien

Überblick

PMP15025 besteht aus einem einphasigen synchronen Abwärtswandler, der aus einem 24-V-Eingang eine stabile Lösung von 5 V bei 4 A liefert. Das Design zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und Leistungsdichte aus und eignet sich daher ideal für industrielle Automatisierungsanwendungen wie Robotik und Motorantriebe.

Merkmale
  • 90 % Wirkungsgrad bei 24 VIN, 5 V/4 A bei 390 kHz
  • 4,44 mV Ausgangswelligkeit bei Volllaststrom
  • Minimales Phasenüberschwingen bei Volllaststrom
  • Schleifenbandbreite von 30 kHz mit 75°° Phasenreserve für schnelles, stabiles Einschwingverhalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15025.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 20
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ6.PDF (706 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPV4.PDF (356 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPV3.PDF (306 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPV6.ZIP (333 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD65.ZIP (333 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPV5.PDF (3092 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPV2.PDF (1196 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40170 — Synchroner PWM-Abwärtsregler, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 60 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm
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
* Prüfbericht 24 Vin, 5 Vout for Factory Automation and Industrial Robotics Reference Design 07.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos