PMP15026

PMP15026

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign wird der synchrone Abwärtswandler LM76003 mit 60 V und 3,5 A in einer invertierenden Abwärts-/Aufwärtskonfiguration verwendet, um eine variable negative Ausgangsspannung zu erzeugen. Die dynamische Variation der Ausgangsspannung ermöglicht den Einsatz in Anwendungen, die unterschiedliche Ausgangsspannungen erfordern, ohne dass Änderungen an den Komponenten auf der Platine vorgenommen werden müssen.  Das Design verfügt über eine große Masseplatte zur Wärmeableitung und Verbesserung der thermischen Leistung, während eng gekoppelte Kondensatoren kritische Signalschleifen dicht halten.

Merkmale
  • 6 V bis 42 Vin, - 5 V bis - 15 Vout 3,5 A Iout
  • Spitzenwirkungsgrad 92 %
  • Schaltfrequenz 500KHz
  • 4-schichtige Platine
  • Kupferstärke: 2 oz, 1 oz, 1 oz, 2 oz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15026
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 45
Vout (Nom) (V) -15
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 22.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD44.PDF (2477 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRQN9.ZIP (693 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQN8.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQO1.ZIP (807 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDC9.ZIP (538 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQO0.PDF (691 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQN7.PDF (76 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM76003 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 3,5 A
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
* Prüfbericht PMP15026 Test Results 28.03.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos