PMP15034

PMP15034

Designdateien

Überblick

Piezoelektrische Tongeber sind weit verbreitet in Spielzeug, Zeitschaltuhren, Weckern und anderen elektronischen Geräten. Für diese Anwendungsfelder ist ein einfacher, kostengünstiger Treiber für den Tongeber von Bedeutung. PMP15034 führt zwei Treiberschaltkreise auf Basis des Hochspannungs-Aufwärtswandlers TLV61046A ein. Der Eingangsspannungsbereich reicht von 1,8 V bis 5,5 V. Ein Treiberschaltkreis liefert eine rechteckige Wellenform von 0 V bis 28 V. Der andere Schaltkreis liefert eine Rechteckwellenform von ± 15 V. Beide Schaltkreise werden mit einer Evaluierungsplatine gemessen, um die Leistung zu validieren.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V
  • Bis zu 28 V Ausgangsspannung
  • Kleine Lösungsgröße
  • Geringer Abschaltstrom
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15034.1
Vin (Min) (V) 1.8
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .05
Ausgangsleistung (W) 1.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDF4.PDF (470 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRS18.PDF (69 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS17.PDF (28 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS20.ZIP (295 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDO9.ZIP (104 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS19.PDF (239 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS16.PDF (92 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TLV61046AAufwärtswandler, 28 V Ausgangsspannung, mit Leistungsdiode und Trennschalter

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP15034 Test Results 26.07.2017
Technischer Artikel Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 26.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos