PMP15036

PMP15036

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign mit Hüllkurvennachführung trägt zur Verlängerung der Batterielaufzeit in tragbaren Audioanwendungen wie Bluetooth®- oder WLAN-Lautsprechern bei. Der energieeffiziente Abwärtswandler im Design ermöglicht die Nachverfolgung der Hüllkurve eines Audioleistungsverstärkers und sorgt so für einen hohen Wirkungsgrad über den gesamten Ausgangsspannungsbereich. Durch Hinzufügen eines Audio-Hüllkurvensignals zum FB-Pin des TPS61178-Bausteins von TI kann sich die Ausgangsspannung entsprechend der Hüllkurve des Audiosignals ändern, wodurch die Stromversorgung des TPA3128D2-Leistungsverstärkers dynamisch angepasst und dessen Stromverbrauch optimiert wird.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 5,4 V bis 8,4V
  • 2 X 20 W an 8-Ω-Last bei Vin = 7,2 V
  • Programmierbare Leistungsbegrenzung
  • Trennt die Eingangsseite der Batterie im ausgeschalteten Zustand vom Ausgang
  • Hoher Wirkungsgrad und kompakte Baugröße
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15036.1
Vin (Min) (V) 5.4
Vin (Max) (V) 8.4
Vout (Nom) (V) 18
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 27
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDM1.PDF (712 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRSV4.PDF (212 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSV3.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSV6.ZIP (1360 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDV6.ZIP (1103 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSV5.PDF (715 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSV2.PDF (260 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61178 — 20 V, 10 A, vollständig integrierter Synchron-Aufwärtswandler mit Lastabschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA4377 — Vierfach-5,5-MHz-Operationsverstärker mit geringen Kosten und geringem Rauschen

Datenblatt: PDF
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3128D2 — Class-D-Audioverstärker mit 30 W Stereo, 60 W Mono, 4,5 bis 26 V, Analogeingang und niedrigem Leerla

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP15036 Test Results 25.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos