PMP15044

PMP15044

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet die Merkmale der natürlichen Eingangsstrombegrenzung der Flyback-Topologie. Beim Start wird der Primärwicklungsstrom immer durch die Spitzenschaltstrombegrenzung des TPS61087 begrenzt, obwohl die Anfangsausgangsspannung des Super CAP null ist. Angesichts des Tastverhältnisses beim Softstart ist der Eingangsstrom naturgemäß niedriger als der Grenzwert der Spitzenschaltstrombegrenzung des TPS61087. Daher sind keine zusätzlichen Komponenten erforderlich.

Die Primärwicklung und die Sekundärwicklung teilen sich die gleiche Masse, sodass der Flyback-Induktor keine verstärkte Isolierung benötigt. Eine einfache Isolierung genügt. Dies ist ein kompaktes Design für die Super-CAP-Ladeschaltung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 6 V
  • Kann den Eingangsstrom effektiv unter 3 A begrenzen
  • Isoliert beim Abschalten die Eingangsseite von der Ausgangsseite
  • Niedrige Kosten und geringe Lösungsgröße
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15044.1
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 6
Vout (Nom) (V) 13.5
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 5.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT003.PDF (340 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRW01.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW00.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW03.ZIP (503 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEL3.ZIP (1157 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW02.PDF (490 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRVZ9.PDF (92 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61087 — 18,5-V-, 3,2-A-, 650-kHz-/1,2-MHz-DC/DC-Aufwärtswandler
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
* Prüfbericht PMP15044 Test Results 13.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos