PMP20001

PMP20001

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP11405 verwendet den Flyback-Controller UCC28740 mit Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für eine Vorspannungsversorgung mit 5 V/1 A, 12 V/0,9 A mit High-Line-AC-Eingang (185 VAC bis 260 VAC Eingang). Mit Sicherheitsisolierung wird ein Wirkungsgrad von über 80 % bei Volllast erreicht. Im Leerlauf wird eine Leistungsaufnahme von weniger als 400 mW beobachtet.

Merkmale
  • High-Line-AC-Eingang zu Doppelausgang mit 5 V/1 A und 12 V/0,9 A
  • Platinenabmessungen von 1,45 x 4,45 Zoll
  • CC und CV sind beim Flyback-Controller UCC28740 aktiviert
  • Weniger als 400-mW-Leistungsaufnahme ohne Last
  • Kreuzregelung geprüft
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20001.1 PMP20001.2
Vin (Min) (V) 185 185
Vin (Max) (V) 260 260
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) 1 .9
Ausgangsleistung (W) 5 10.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ2.PDF (1141 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROY3.PDF (76 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROY2.PDF (149 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROY5.ZIP (712 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCY7.ZIP (1137 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROY4.PDF (490 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROY1.PDF (125 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28740 — Konstantspannungs-, Konstantstrom (CVCC)-Flyback-Regler mit sekundärseitiger Regelung (SSR)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM431 — Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20001 Test Results 06.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos