PMP20021

PMP20021

Designdateien

Überblick

Dieser zweiphasige Synchron-Abwärtswandler ermöglicht kleinere Komponenten mit einer besser verteilten thermischen Leistung als ein äquivalentes Einphasen-Design. Er erreicht einen hohen Wirkungsgrad, verwendet kleine Induktoren und passt problemlos auf eine kleine Leiterplattenfläche von 70 mm x 70 mm.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad (95 % mit 20 A Last bei 24 Vin)
  • Kleine Induktoren
  • Hervorragende Stromverteilung zwischen den Phasen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20021.1
Vin (Min) (V) 22.8
Vin (Max) (V) 25.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 240
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI6.PDF (2332 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROC5.PDF (106 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROC4.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROC7.ZIP (143 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCT7.ZIP (174 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROC6.PDF (163 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROC3.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25119 — Zweifacher Synchron-Abwärtsregler im Strommodus, großer Eingangsspannungsbereich von 4,5–42 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18503Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20021 Test Results 02.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos