PMP20042

4-Ausgänge, USB Type-C, 100-W-Abwärts/Aufwärtswandler – Referenzdesign

PMP20042

Designdateien

Überblick

PMP20042 ist ein synchroner 4-Schalter-Abwärts-Aufwärtswandler, der den Controller LM5175 für USB-Type-C™-Anwendungen verwendet. Als Ausgangsspannung kann 5 V, 9 V, 15 V oder 20 V bei 5A mit Jumpern oder Open-Drain-Steuerschaltern ausgewählt werden. Der Strommodus-Controller verfügt über eine zusätzliche Impuls-für-Impuls-Strombegrenzung. Die Platine umfasst Aktivierungs-, Synchronisierungs- und Power-Good-Funktionen.

Merkmale
  • Eingang: 3,8 V bis 20 V, Ausgang: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V bei 5 A
  • Abwärts-/Aufwärtsregler LM5175, um einen Wirkungsgrad von über 90 % über die gesamten Betriebsbedingungen zu erreichen
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor
  • Lösungsgröße: 57,4 mm x 45,7 mm
  • 98 % Spitzenwirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20042.1 PMP20042.2 PMP20042.3 PMP20042.4
Vin (Min) (V) 3.8 3.8 3.8 3.8
Vin (Max) (V) 20 20 20 20
Vout (Nom) (V) 5 9 15 20
Iout (Max) (A) 5 5 5 5
Ausgangsleistung (W) 25 45 75 100
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI0A.PDF (2538 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROB0.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROA9.PDF (128 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROB2A.ZIP (492 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCT3.ZIP (358 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROB1.PDF (1199 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROA8A.PDF (365 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20042 Test Results (Rev. A) 19.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos