PMP20071

PMP20071

Designdateien

Überblick

TPS546C20A bietet einen einzigen IC sowohl für die Steuerung als auch für die synchrone Leistungsstufe für Hochstrom-DC/DC-Anwendungen und ermöglicht die Verdoppelung der Stromkapazität durch Verwendung von zwei desselben Bauteils.  Die Mehrphasigkeit ermöglicht außerdem die Unterdrückung der Ausgangswelligkeit und eine effektive Steuerung der höheren Bandbreite bei einer bestimmten Schaltfrequenz. PMP20071 zeigt eine Hochstrom-Zweiphasen-Anwendung. Der Testbericht zeigt die Verlustverteilung zwischen den beiden Leistungsstufen, die Reduzierung der Ausgangswelligkeit und das verbesserte dynamische Verhalten aufgrund der beiden Phasen.

Merkmale
  • Vollständiger 2-phasiger Hochstrom-DC/DC-Wandler mit allen Vorteilen des Phasen-Interleaving mit nur zwei der einphasigen Teile
  • Die Festfrequenz-Spannungsmodussteuerung ermöglicht die Auswahl der Schaltfrequenz und die Synchronisierung mit einem externen Taktsignal
  • Ausgangsspannung, Strombegrenzung und Fehlerschwellenwerte/-reaktion können im laufenden Betrieb über die PMBus-Schnittstelle angepasst werden
  • Umfangreiche Prüfschnittstelle mit PMBus-Buchse und dynamischer Highspeed-Prüflast
  • Schaltplan, Stückliste, Layout und Testbericht mit Schwerpunkt auf der thermischen Leistung und der Lastdynamik
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20071.1
Vin (Min) (V) 8.5
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 50
Ausgangsleistung (W) 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB5.PDF (1677 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNK3.PDF (362 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNK2A.PDF (72 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNK5.ZIP (393 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRNK6.ZIP (6532 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCM7.ZIP (900 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNK4.PDF (3808 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNK1A.PDF (919 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS546C20A — Stapelbarer, Synchron-35-A-SWIFT™-Abwärtswandler von 4,5 V bis 18 V mit PMBus und Pin-Strapping

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20071 Test Results 09.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos