PMP20093

200 W, Synchron-Aufwärts-Audioverstärker – Referenzdesign

PMP20093

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20093 beinhaltet einen synchronen Aufwärtswandler, der von 9 V bis 16 Vin betrieben werden kann, am Ausgang 35 V bei 5,72 A (200 W) liefert und sich ideal für Audioanwendungen eignet.  Der Betrieb bei 250 kHz ermöglicht eine kompakte Größe und einen Wirkungsgrad von über 97 % bei Volllast.

Merkmale
  • Über 97 % Wirkungsgrad bei Volllast und 12 V Eingangsspannung
  • Synchroner Aufwärtsbetrieb
  • Hervorragende Lasttransientenleistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20093.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 35
Iout (Max) (A) 5.72
Ausgangsleistung (W) 200.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDD6.PDF (2181 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRRS8.PDF (105 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRS7.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRT0.ZIP (13798 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDM8.ZIP (430 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRS9.PDF (571 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRS6.PDF (119 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18532Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20093 Test Results 12.07.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos