PMP20107

PMP20107

Designdateien

Überblick

Der PMP20107 ist ein Referenzdesign für einen 4-Schalter-Abwärts-/Aufwärtswandler unter Verwendung von LM5175 für Verbrauchsanwendungen. Dieses Design hat eine minimale Betriebsspannung von 3,5 V nach dem Start und eine maximale Eingangsspannung von 30 V.  Die Schaltfrequenz ist auf 300 kHz eingestellt. Ein Ladungspumpen-Spannungsverdoppler wird hinzugefügt, um die VCC-Spannung unter niedrigem Vin zu gewährleisten.

Merkmale
  • Eingang von 3,5 V bis 30 V, Ausgang von 5 V bei 3 A
  • Erreichen eines Wirkungsgrads von 90 % bei 3,5 Vin und 93 % bei 20 Vin, 95 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor, geeignet für USB-Typ-C-Dongle
  • Lösungsgröße: 22 mm x 19,5 mm
  • 4-Schalter-Abwärts-/Aufwärtsregler LM5175, großer Vin-Bereich, hoher Wirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20107.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC12.PDF (1193 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMN6.PDF (145 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMN5.PDF (121 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMN8.ZIP (434 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCE1.ZIP (268 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMN7.PDF (965 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMN4.PDF (348 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20107 Test Results 29.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos