PMP20122

PMP20122

Designdateien

Überblick

PMP20122 ist ein kompaktes und thermisch effizientes Design zur Abwärtswandlung einer Vielzahl von AC-Eingängen (85 VAC bis 264 VAC). Dieses nicht isolierte Abwärtsdesign enthält den PSR-Controller UCC28710, um einen gut geregelten 12-V/500-mA-Ausgang bereitzustellen. Die PMP20122-Platine ist mit kompletten Standardkomponenten (einschließlich Magnetik) entwickelt.

Merkmale
  • 85 VAC bis 264 VAC, 50/60 Hz Eingang zu 12 V/500 mA Ausgang
  • Temperaturanstieg von weniger als 35 °C in allen Teilen
  • Verwendung aller Standardkomponenten (einschließlich Magnetik)
  • Platinenabmessungen von 1,6 x 2,96 Zoll für eine mögliche Erweiterung der Stromversorgung
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20122.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCN3.PDF (1436 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROR2.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROR1.PDF (120 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROR4.ZIP (392 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCW9.ZIP (1447 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROR3.PDF (402 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROR0.PDF (80 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28710Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20122 Test Results 21.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos