PMP20127

PMP20127

Designdateien

Überblick

PMP20127 ist ein Referenzdesign für einen isolierten Flyback-Wandler unter Verwendung des Controller-IC LM5022. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 9 VDC bis 125 VDC und liefert eine Ausgangsspannung von 5 VDC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 3 A für die Last. Die nominale Schaltfrequenz des Designs beträgt ca. 325 kHz. Das Design basiert auf der PMP9253-Platine, einer 4-lagigen FR-4-Platine mit 1 oz. Kupfer für die obere und untere Schicht und 0,5 oz. Kupfer für die beiden inneren Schichten.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Primär-zu-Sekundär-Isolierung
  • Zyklusweise Spitzenüberstrombegrenzung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20127.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 125
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDY8.PDF (1259 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU68.PDF (113 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU67.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU70.ZIP (542 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE61.ZIP (239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU69.PDF (556 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU66.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP20127 Test Results 06.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos