PMP20128

PMP20128

Designdateien

Überblick

Dieser SEPIC-Wandler mit 6,5 V bei 2,5 A ist für den Betrieb über einen sehr großen Eingangsspannungsbereich ausgelegt. Nach dem ersten Einschalten bei 6 V kann der Wandler durch Implementierung eines Spannungsverdopplers für die Bias-Stromversorgung auf 4,5 V herunterfahren. Er benötigt eine minimale Anzahl von Komponenten und nur wenig Leiterplattenfläche und bietet einen sehr guten Wirkungsgrad.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad (88 % mit 2,5 A Last bei 12 Vin)
  • Kostengünstiger Regler
  • Fläche kleiner als 40 mm x 47 mm
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20128.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 16.25
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI8.PDF (1598 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROD5.PDF (52 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROD4.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROD7.ZIP (17957 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCT9.ZIP (968 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROD6.PDF (256 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROD3.PDF (114 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19533Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20128 Test Results 02.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos