PMP20172

PMP20172

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20172 stellt bis zu 36 W an zwei USB-Type-C-Ausgängen bereit.  Eingang ist ein 17-VDC-Bus. Die beiden Ausgänge implementieren Port-Power-Management.  Wenn nur ein Port verwendet wird, werden ihm die vollen 36 W zugewiesen.  Wenn beide Ports verwendet werden, wird die Stromversorgung in 18 W an jedem Port geteilt.  Es werden Ausgangsspannungen von 5 V, 9 V oder 15 V unterstützt. Der PMP20172 wurde von der USB-IF als Power Brick zertifiziert (Product Test ID: 1020023).

Merkmale
  • Sehr hoher Wirkungsgrad, über 98 % bei 15 V Ausgang
  • Intelligente Energieteilung
  • Kompaktes Design, 38 mm x 38 mm (1,5 Zoll x 1,5 Zoll)
  • Flaches Design, 5 mm (0,2 Zoll)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20172.1
Vin (Min) (V) 16.5
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) 2.4
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCX1.PDF (4823 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPU8.PDF (117 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPU7.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPV0.ZIP (686 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD64.ZIP (651 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPU9.PDF (1764 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPU6.PDF (498 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40303 — Synchron-Abwärtsregler mit FSS, 3 V bis 20 V, 25 A, 300 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17575Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87333Q3D — N-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON-Leistungsblock 3 mm x 3 mm, 15 A

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740A — TPS25740A USB Type-C™ Rev 1.2- und USB PD 2.0-Quell-Controller (5 V/9 V/15 V)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20172 Test Results 09.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos