PMP20176

PMP20176

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign konzentriert sich auf die Bereitstellung einer kompakten, hochleistungsfähigen Mehrphasen-Lösung, die sich für die Stromversorgung von Intel® Stratix® 10 GX Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) mit besonderem Fokus auf der SG2800-I1V-Variante eignet. Das integrierte PMBus™-Interface ermöglicht eine einfache Einstellung der Ausgangsspannung sowie die Telemetrie wichtiger Designparameter. Das Design ermöglicht die Programmierung, Konfiguration, Smart-VID-Anpassung und Steuerung der Stromversorgung und bietet gleichzeitig eine Überwachung von Eingangs- und Ausgangsspannung, Strom, Leistung und Temperatur. Der Fusion Digital Power™ Designer von TI wird für die Programmierung, Überwachung, Validierung und Charakterisierung des FPGA-Stromversorgungsdesigns verwendet.

Merkmale
  • 4-Phasen-Stromversorgung 0,9 V/140 A Stratix 10 GX
  • PMBus-Programmierung von Vout und Spannungs-Margining für Arria Smart VID, 10 mV pro Schritt
  • PMBus-Überwachung von Eingangs-/Ausgangsspannung, Strom, Leistung und Temperatur
  • 90 % Wirkungsgrad bei 212 VIN, 0,9 V/60 A
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20176.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 140
Ausgangsleistung (W) 126
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD48B.PDF (11059 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRS25.PDF (312 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRS24.PDF (296 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRS27.ZIP (501 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDP0.ZIP (501 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRS26.PDF (2078 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRS23.PDF (557 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS53647 — 4-phasiger D-CAP+TM-Buck-Abwärtsregler mit NVM und PMBus-Schnittstelle für ASIC

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62163 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27324 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
SI-Leistungsstufen

CSD95472Q5MC — NexFET™-Leistungsstufe DualCool für synchrone Abwärtsregler, 20 V, 60 A, SON 5 x 6 mm

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 4-Phase, 140-A Reference Design for Intel® Stratix® 10 GX FPGAs Using TPS53647 (Rev. B) 23.10.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digitale Stromversorgungsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos