PMP20182

PMP20182

Designdateien

Überblick

PMP20182 kann einen Eingangsspannungsbereich von 10,8 V bis 264 V Wechselstrom oder Gleichstrom verarbeiten und einen Ausgang von 12 V/55 mA erzeugen. Der Einsatz des PWM-Controllers UCC2813 (bis zu 100 % Tastverhältnis) und Abwärts/Aufwärts-Topologie macht diese Stromversorgung mit extrem großem Eingangsspannungsbereich möglich. Dieses Design verwendet einen Verarmungs-MOSFET für einen schnellen Start – mit 12 VDC Eingang wird eine Anlaufzeit von unter 50 mS erreicht. Die Abmessungen dieser Platine sind 20 mm (B) x 60 mm (T) x 10,5 mm (H).

Merkmale
  • Extrem großer DC-Eingang – 10,8 VDC bis 264 VDC
  • Extrem breiter AC-Eingang – 10,8 VAC bis 264 VAC, 50/60 Hz
  • Design für Hochspannungs-Abwärts-/Aufwärtswandler
  • Schnelle Anlaufzeit durch Verwendung eines Verarmungs-MOSFET
  • Platinenabmessungen: 20 mm (B) x 60 mm (T) x 10,5 mm (H)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20182.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .055
Ausgangsleistung (W) .66
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBV0.PDF (2153 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLX5.PDF (49 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLX4.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLX7A.ZIP (1485 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC79A.ZIP (1243 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLX6.PDF (328 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLX3.PDF (92 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC2813-0 — Sparsamer BICMOS 1MHz-Strommodus-PWM, energieeffizient, mit UVLO, 7,2 V/6,9 V und 100 % Tastverhältn

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20182 Test Results 18.05.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos