PMP20195

Off-Line-Stromversorgung für Audio – Referenzdesign

PMP20195

Designdateien

Überblick

Universeller Leitungseingang zu + und – 24-V-DC-Ausgang für Audioanwendungen. Die Stromversorgung verwendet eine Flyback-Topologie mit zwei Schaltern und einem kostengünstigen LM5021-Controller. Die Stromversorgung ist für die von einem Audioverstärker benötigte Spitzenleistung von 150 Watt ausgelegt, thermisch jedoch für die in Audioanwendungen übliche geringere durchschnittliche Leistung entwickelt.

Merkmale
  • Universalleitungseingang
  • Hohe Spitzenleistung
  • Niedrige Kosten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20195.1 PMP20195.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 -24
Iout (Max) (A) 3 -3
Ausgangsleistung (W) 72 72
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCI5.PDF (471 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROC2.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCT6.ZIP (401 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROC1.PDF (354 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20195 Test Results 02.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos