PMP20196

PMP20196

Designdateien

Überblick

PMP20196 ist ein Referenzdesign für einen isolierten Flyback-Wandler unter Verwendung des Controller-IC LM5022. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 9 VDCin bis 150 VDCin und erzeugt daraus eine Ausgangsspannung von 5 Vout. Es liefert 4 A Dauerstrom an die Last. Die nominale Schaltfrequenz des Designs beträgt ca. 325 kHz. Das Design basiert auf der PMP9253-Platine, einer 4-lagigen FR-4-Platine mit 1 oz. Kupfer für die obere und untere Schicht und 0,5 oz. Kupfer für die beiden inneren Schichten.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Primär-zu-Sekundär-Isolierung
  • Zyklusweise Spitzenüberstrombegrenzung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20196.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 20
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDZ0.PDF (1301 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU78.PDF (113 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU77.PDF (34 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU80.ZIP (564 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE63.ZIP (239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU79.PDF (555 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU76.PDF (143 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP20196 Test Results 07.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos