PMP20199

85–265 VAC-Eingang, 54 V/30 W, Power-Over-Ethernet-PSE – Referenzdesign

PMP20199

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine 30-W-PSE-Lösung für Power over Ethernet mit universellem AC-Eingang.  Der UCC28700 nutzt die primärseitige Regelung, um kostengünstig eine isolierte 54-V-Schiene bereitzustellen.  Der TPS23861 speist die 54-V-Schiene in das Ethernet-Kabel ein.

Merkmale
  • PSE-Lösung mit einem Anschluss für Power over Ethernet
  • Über 90 % Wirkungsgrad bei Volllast, niedriger Standby-Stromverbrauch
  • Primärseitige Regelung zur Senkung von Kosten
  • Platine mit 2 Lagen (1 oz) und einer Abmessung von 90 mm x 50 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20199.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) .56
Ausgangsleistung (W) 30.24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDR7.PDF (3083 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRT85.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT84.PDF (38 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT86.PDF (641 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT83.PDF (191 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Energiequellen

TPS238614-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20199 Test Results 24.10.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos