PMP20212

PMP20212

Designdateien

Überblick

Dieser Niederstrom-Aufwärtswandler implementiert einen Spannungsverdoppler, der ein hohes Aufwärtsverhältnis zwischen Eingang und Ausgang ermöglicht. Dieses Design ist kostengünstig und erfordert eine Fläche von 16 mm x 27 mm.

Merkmale
  • Kleine Fläche von 16 mm x 27 mm
  • Niedrige Ausgangswelligkeitsspannung (<0,2 %)
  • Geringe Verlustleistung (0,1 W, 12 Vin, ohne Last)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20212.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 300
Iout (Max) (A) 0
Ausgangsleistung (W) 0
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL8.PDF (1033 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDROM7.PDF (51 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROM6.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROM9.ZIP (6908 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCV9.ZIP (1216 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROM8.PDF (461 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROM5.PDF (88 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20212 Test Results 10.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos