PMP20278

Referenzdesign für kostenoptimierten Flyback-Wandler mit 37 bis 57 V DC Eingangsspannung und 5 V Aus

PMP20278

Designdateien

Überblick

Der LM5021 bietet eine kostengünstige Lösung zur Steuerung eines isolierten Flyback-Wandlers.  Für niedrige Kosten bei gleichbleibend gutem Wirkungsgrad wird die Diodengleichrichtung verwendet.  Dieser Wandler ist ideal für alle kostensensiblen Telekommunikations- oder PoE-Anwendungen.

Merkmale
  • Diodengleichrichtung für niedrige Kosten
  • Guter Wirkungsgrad (85 % bei 4 A)
  • 1500 Vrms Isolierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20278.1
Vin (Min) (V) 37
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 20
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB3.PDF (766 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNK0.PDF (168 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNJ9.PDF (60 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCCM5.ZIP (330 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNJ8.PDF (247 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP20278 Test Results 07.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos