PMP20305

PMP20305

Designdateien

Überblick

Das PMP20305-Referenzdesign beinhaltet einen LED-Treiberschaltkreis unter Verwendung des Aufwärtsregler-IC LM5022-Q1 und zweier Arten von Konstantstrommethoden zur Ansteuerung von 4 LED-Strängen. Zwei der LED-Stränge nutzen die TL431-Spannungsreferenz als Treiber für eine Konstantstromquelle, während die anderen beiden Stränge den linearen LED-Treiber-IC TL4242 verwenden, der auch über ein PWM-gesteuertes Schema zur Helligkeitsregelung verfügt. Der Eingangsspannungsbereich des Schaltkreises beträgt 6 Vin bis 16 Vin (24 Vin Spitzenwert). Der Ausgang des LM5022-Q1-Aufwärtswandlers ist auf 26,9 Vout eingestellt und kann insgesamt 0,4 A Strom an die Lasten liefern.

Merkmale
  • 2-MHz-Schaltung zur Umgehung des AM-Bands
  • PWM-Helligkeitsregelung
  • Einfaches, eigenständiges Design
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20305.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 26.9
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 10.76
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDZ1.PDF (1032 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU83.PDF (167 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU82.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU85.ZIP (684 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE64.ZIP (437 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU84.PDF (1174 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU81.PDF (213 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TL4242-Q1 — Einstellbarer LED-Treiber für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5022-Q1 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)
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
* Prüfbericht PMP20305 Test Results 07.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos