PMP20306

PMP20306

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein kompaktes und thermisch effizientes Design, das als Bias-Stromversorgung für Halbbrückenwandler verwendet werden soll. Ein DCM-Flyback mit UCC3813-4-Controller wird zur Erzeugung von zwei isolierten 12 V-Stromversorgungen für Halbbrückenwandler-Primäransteuerungsschaltungen verwendet. Auf der Sekundärseite wird eine Spannung von 5 V für die Ansteuerung des Sekundärgleichrichters und des Controllers erzeugt. Die zweite Wicklung auf der Sekundärseite kann zur Messung des Eingangsspannungspegels verwendet werden, während der Flyback-Wandler in Betrieb ist.

Merkmale
  • 200 VDC bis 400 VDC-Eingänge, zwei isolierte 12 V-Ausgänge auf der Primärseite und ein 5 V-Ausgang auf der Sekundärseite
  • Temperaturanstieg von weniger als 30 °C bei allen Teilen
  • Eingangsspannungsmessschaltung enthalten
  • Platinenabmessungen von 1 Zoll x 1,5 Zoll x 0,5 Zoll
  • Testbericht verfügbar
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20306.1 PMP20306.2 PMP20306.3
Vin (Min) (V) 200 200 5.5
Vin (Max) (V) 400 400 8
Vout (Nom) (V) 12 6 5
Iout (Max) (A) .2 .1 .1
Ausgangsleistung (W) 2.4 .6 .5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUD85.PDF (1240 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRR38.PDF (101 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR37.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR40.ZIP (519 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDH0.ZIP (1536 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR39.PDF (418 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR36.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC3813-4 — Sparsamer BICMOS 1MHz-Strommodus-PWM, energieeffizient, mit UVLO, 12,5 V/8,3 V, 50 % Tastverhältnis,

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62163 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20306 Test Results 30.05.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos