PMP20327

PMP20327

Designdateien

Überblick

Der PMP20327 ist ein synchroner 4-Schalter-Abwärts-/Aufwärtswandler, der den LM5175-Controller als Leistungsstufe für Heizelemente in Anwendungen wie E-Zigaretten verwendet. Die Ausgangsspannung kann unter Verwendung eines Trimmwiderstands am FB-Pin mit einer Vorspannung von 0,2 V bis 3,1 V von 1 V bis 10 V bei 20 A bis 45 A ausgewählt werden. Dieses Design verwendet auch den nicht synchronen Aufwärtsregler LMR62014, um die Bias-Stromversorgung für LM5175 während des Betriebs mit niedrigem Vin bereitzustellen. Der Strommodus-Controller verfügt über eine LM5175-Impuls-für-Impuls-Strombegrenzung. Die Platine umfasst Aktivierungs-, Synchronisierungs- und Power-Good-Funktionen. Dieses Design unterstützt ohmsche Heizelemente im Bereich von 0,1 Ω bis 0,5 Ω zur Unterstützung verschiedener Betriebsbedingungen bei 200 W.

Merkmale
  • Eingang von 6 V bis 8,6 V, Ausgang von 1 V bis 10 V bei 20 A bis 45 A
  • LM5175-Abwärts-/Aufwärtsregler zum Erreichen eines Wirkungsgrads von über 90 % über die gesamten Betriebsbedingungen
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor, geeignet für energieeffiziente Anwendungen
  • Lösungsgröße: 26 mm x 57 mm
  • 98 % Spitzenwirkungsgrad


Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20327.1 PMP20327.2 PMP20327.3 PMP20327.4 PMP20327.5
Vin (Min) (V) 6 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
Vout (Nom) (V) 4.47 6.32 7.75 8.94 10
Iout (Max) (A) 45 32 26 22.5 20
Ausgangsleistung (W) 201.15 202.24 201.5 201.15 200
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC36C.PDF (3707 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRMZ2.PDF (150 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMZ1.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMZ4.ZIP (510 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCH0.ZIP (371 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMZ3.PDF (1277 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMZ0.PDF (362 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR62014 — SIMPLE SWITCHER®-Aufwärtsregler, 2,7 V bis 14 V, 1,4 A, im SOT-23 Gehäuse

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Variable Outputs 2-Cell Battery 200W Heater Element Power Stage Reference Design (Rev. C) 04.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos