PMP20330

5,5 W, Dual-Ausgang, industrieller isolierter Flybuck – Referenzdesign

PMP20330

Designdateien

Überblick

PMP20330 ist ein isolierter Flybuck-Wandler, der den LM5160 für industrielle Anwendungen verwendet. Dieses Design hat eine minimale Betriebsspannung von 18 V und eine maximale Eingangsspannung von 31 V. Das Design ist in der Lage, 1 A Dauerstrom bei 3,3 Vout und 0,5 A Dauerstrom bei 5 Vout zu liefern. Die Schaltfrequenz ist auf 200 kHz eingestellt. Für dieses Design wird ein Würth-Transformator 750316561 verwendet.

Merkmale
  • 18 V bis 31 Vin, 7,35 V Primärausgang, Sekundärausgänge: +3,3 V bei 1 A, +5 V bei 0,5 A – IC mit Fähigkeit für 4,5-V- bis 65-V-Eingang
  • Primärseitige Regelung ohne Optokoppler, gute Regelung, innerhalb von +/–5 %
  • Keine Schleifenkompensation erforderlich/schnelles Einschwingverhalten
  • Geringe Stückzahl und Kosten, kompakte Größe der Lösung
  • Keine RC-Dämpfung an der Primärwicklung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20330.1 PMP20330.2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 31 31
Vout (Nom) (V) 3.3 5
Iout (Max) (A) 1 .5
Ausgangsleistung (W) 3.3 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie FlyBuck FlyBuck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCW6.PDF (1003 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRPS3.PDF (101 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPS2.PDF (115 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPS5.ZIP (383 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD59.ZIP (316 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPS4.PDF (620 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPS1.PDF (263 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160-Q1Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20330 Test Results 08.02.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos