PMP20345

PMP20345

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP20345 verwendet einen Abwärtswandler (Buck-Converter), um eine universelle Wechselspannungseingangsspannung (102 VAC bis 265 VAC) in eine geregelte Gleichspannung von 50 V / 190 mA umzuwandeln, gesteuert durch den primärseitig geregelten Controller UCC28700. Der Spitzenwirkungsgrad dieses Designs liegt bei über 87,5 %.

Merkmale
  • Universal-AC-Eingang auf 50 V/190 mA
  • Einlagige Platine
  • 87,5 % Spitzenwirkungsgrad
  • Temperaturanstieg von weniger als 35 °C bei Raumtemperatur
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20345.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 50
Iout (Max) (A) .19
Ausgangsleistung (W) 9.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE15.PDF (716 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUL9.PDF (78 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUL8.PDF (86 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUM1.ZIP (425 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE93.ZIP (185 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUM0.PDF (282 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUL7.PDF (86 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20345 Test Results 11.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos