PMP20371

PMP20371

Designdateien

Überblick

PMP20371 ist ein Referenzdesign für einen synchronen Abwärts-/Aufwärtswandler unter Verwendung von LM5122 für Telekommunikationsanwendungen. Dieses Design hat eine minimale Betriebsspannung von -35 V und eine maximale Eingangsspannung von -60 V.  Die Schaltfrequenz ist auf 150 kHz eingestellt. Das Design basiert auf einer 4-lagigen Platine PMP20371 mit je 2 oz Kupfer auf jeder Lage.

Merkmale
  • – 35 V bis – 60 V Eingang, Ausgang 14,5 V bei 9 A
  • Erreicht Wirkungsgrad von 93 % über alle Betriebsbedingungen hinweg
  • Kompakte Größe, schlanker Formfaktor, geeignet für Telekommunikationsanwendungen
  • Lösungsgröße:  48 mm x 45 mm
  • Synchroner Aufwärtsregler LM5122 mit großem Eingangsspannungsbereich und hohem Wirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP20371.1
Vin (Min) (V) -35
Vin (Max) (V) -60
Vout (Nom) (V) 14.5
Iout (Max) (A) 9
Ausgangsleistung (W) 130.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCG4.PDF (1320 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRO42.PDF (174 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRO41.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRO44.ZIP (584 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCR8.ZIP (406 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRO43.PDF (1436 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRO40.PDF (418 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5122 — Mehrphasenfähiger synchroner Strommodus-Aufwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich, 3-6

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV271 — Ein-Kanal-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP20371 Test Results 24.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos